1T-0334: ROULEMENT - ROTULE
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    1T-0334: ROULEMENT - ROTULE

    Numéro de pièce : 1T-0334
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Roulement à billes Cat® (une rangée)

    Description :
    Les roulements à billes réduisent la friction et assurent une protection entre les pièces en contact. Ils sont spécialement conçus pour les applications à vitesse élevée et faible charge avec une poussée latérale faible à nulle.


    Attributs :
    Caterpillar investit énormément d'argent et de temps dans la recherche et le développement afin de garantir que chaque roulement Cat est conforme aux exigences spécifiques en matière de conception et d'application. La plupart de ces roulements présentent des caractéristiques spéciales qui ne se retrouvent pas sur les roulements standard. Résultat : une réduction du nombre de réparations nécessaires, des temps d'immobilisation et des coûts d'exploitation.


    Applications recommandées :
    Les roulements Cat sont conçus spécifiquement pour leur application de façon à garantir que toutes les pièces de la chaîne cinématique fonctionnent ensemble en tant que système et donc s'usent à la même vitesse.

    Avertissement: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which are known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov

    Vous recherchez une pièce Yellowmark™ ?

    Les pièces Yellowmark™ offrent une solution de réparation intermédiaire alternative, avec des pièces présentant la même forme, les mêmes cotes et remplissant la même fonction que les pièces Cat® d'origine.
    Marque: Yellowmark
    Roulement à billes Classic
    wheel-type loader
    G926, 928G, 930T, 916, 926, 930R, 938F, 918F, 928F, 926E, 910, 966R, G916, 910E, 924F, 938G, 910F, G910, 950M, 962M

    wheel loaders
    IT38G, IT18F, IT38F, IT24F, IT28, IT28G, 924F, G910, 938G, 938F, 930TII, 950M, 962M

    pipelayers
    561N

    wheel-type skidder
    515, 525

    track type tractors
    D3C, D4B, D3CIIILGP, D3CIIIXL, D5CIIILGP, D5NLGP, D5MLGP, D4CII, D5MXL

    wheel tractor scrapers
    623G, 627E, 627H, 639D, 631G, 631D, 623H, 621K, 623F, 637K, 627G, 637E, 621G, 637G, 627F, 637KLRC, 621F, 627EPP, 637DPP, 621B, 621R

    track loaders
    935B, 933, 933LGP, 931BLGP

    integrated toolcarrier
    IT28, IT28F, IT18B, IT12B, IT12, IT14F, IT28B, IT18, IT24F, IT14B, IT18F, IT38F, IT28G

    pipelayer
    561N, 561M

    track-type loader
    931, 931B, 935C II 933, 931C II 939, 931C, 935C

    wheel tractor-scraper
    621B, 623E, 621E, 637D, 633C, 623H, 631G, 627B, 631E, 637K, 623K, 637E, 627F, 621F, 627E, 623K LRC 621K, 623G, 621K OEM 633D, 621S, 637, 631K, 623B, 621H, 627G, 637G, 621, 623F, 631C, 627K, 627H

    track-type tractor
    D5C, D4C II D4C III 53 D3, 5A PAT D5M D5C III 3 D5N D3B, D4C, D3C, D3C III 4P D3C II 3P D5C PAT D4B, D5C PATLGP

    road reclaimer
    SM-350, RM-350B, RM-300, RM-350, RM500B, RM-500