1T-0441: ROULEMENT
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    1T-0441: ROULEMENT

    Numéro de pièce : 1T-0441
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Roulement à billes Cat® (une rangée)

    Description :
    Les roulements à billes réduisent la friction et assurent une protection entre les pièces en contact. Ils sont spécialement conçus pour les applications à vitesse élevée et faible charge avec une poussée latérale faible à nulle.


    Attributs :
    Caterpillar investit énormément d'argent et de temps dans la recherche et le développement afin de garantir que chaque roulement Cat est conforme aux exigences spécifiques en matière de conception et d'application. La plupart de ces roulements présentent des caractéristiques spéciales qui ne se retrouvent pas sur les roulements standard. Résultat : une réduction du nombre de réparations nécessaires, des temps d'immobilisation et des coûts d'exploitation.


    Applications recommandées :
    Les roulements Cat sont conçus spécifiquement pour leur application de façon à garantir que toutes les pièces de la chaîne cinématique fonctionnent ensemble en tant que système et donc s'usent à la même vitesse.

    Avertissement: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which are known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov

    Vous recherchez une pièce Yellowmark™ ?

    Les pièces Yellowmark™ offrent une solution de réparation intermédiaire alternative, avec des pièces présentant la même forme, les mêmes cotes et remplissant la même fonction que les pièces Cat® d'origine.
    Marque: Yellowmark
    Roulement à billes Classic
    track-type tractor
    7S 6A D6T LGP 153 D6T XW D6R II D7R, D6R III 57H D7H, D6G2 XL D6R, 7 D6H XL D7G, D6H, D6D, D7R II D6T, 6S 6 7U D6C, D7R XR 163 7A 6SU D6H XR 56H 4 D6T XL D7G2 D6E D6H II D6R LGP D6T XL PAT 7SU 56 55, D6G2 LGP D7F, 7S LGP D6R XL D7R LGP D6G, D6T LGPPAT D6T XW PAT D6R STD

    pipelayer
    PL72, 571G, 572R, 572G, 572R II

    paving compactor
    PF-300C, PF-300B, PS-300C, PS-300B

    track-type loader
    955 951