1T-0521: RETENUE
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    1T-0521: RETENUE

    Numéro de pièce : 1T-0521
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Avertissement: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.

    Vous recherchez une pièce Yellowmark™ ?

    Les pièces Yellowmark™ offrent une solution de réparation intermédiaire alternative, avec des pièces présentant la même forme, les mêmes cotes et remplissant la même fonction que les pièces Cat® d'origine.
    Marque: Yellowmark
    Dispositif de retenue Classic
    wheel-type loader
    988

    pipelayer
    561D

    track-type loader
    977

    track-type tractor
    6 7A 56 8A 7U D6H, 153 D5B, 57H 7S D5, D8N, 163 7 6S 5A D7H, 5S 6A 6SU 8SU 7SU 5 8 55, 56H 8U