1T-0550: Goupilles creuses/goupilles cylindriques
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    1T-0550: Goupilles creuses/goupilles cylindriques

    Numéro de pièce : 1T-0550
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....
    Enregistrer dans une liste

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Taille impériale

    Avec bord chanfreiné pour faciliter l'installation. Acier traité thermiquement

    Avertissement: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which are known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Diamètre de la goupille - A (in): 5/16
    • Longueur de la goupille - B (in): 1
    • Type de goupille: Goupilles creuses/goupilles cylindriques
    earthmoving compactor
    836 826C 815B 816B 825C

    challenger
    65 65B 75

    generator
    SR4

    wheel-type loader
    926E 994K 936 950E 936E 992D 980F 966E 988B 910E 994D 966D 990 II 926 966F 988F G926 994 990 950B G936 936F 994F 910F 950F 916 980F II 994H G916 950B/950E 980C 992C 988F II

    engine - generator set
    3516 3508 G3516 G3512 D398B 3512 D379B 3508C D399 G3508

    petroleum products
    3512 TH55FT-E90 3516 TH55-E70 TH55

    off-highway truck
    785B 789D 789C 793C 777B 784C 793F 793F XQ 785C 776B 789 785G 785D 793F OEM 793F CMD 789B 793 785 793B 793D 784B

    engine - industrial
    3508 3512 D379B D398 G3512 G379A G3508 D399 D379 3516 G398 G379 G399 D398B G3516 D348 D349 D346 SR4

    articulated dump truck
    D40D D400D

    cold planer
    PM-565B PM-565 PM-465

    motor grader
    14G 130G 120G 140G 12F 12G 24H 160G 16G

    backhoe loader
    438 436 446B 416 426 446 428

    wheel dozer
    834B 834S 824 824C 824B 814B 844 834U

    asphalt paver
    BG655D AP355F AP600F AP-655D AP555F AP655F AP-1055F AP-555E AP-1055E BG555E BG1055E

    integrated toolcarrier
    IT28B IT14B IT18B IT18 IT28 IT14F IT12B

    pipelayer
    583K 589

    marine products
    3508 D349 D398A D398B D379B 3516 D346 3512 D379A D399 D348

    track-type tractor
    D9R D6H D8K 8U D5B D6D D4E 9U 59 D4E SR 8S D10R 6 6A 6S D4D 11SU 8 D8L D10N 6SU 59L D9N 58 D9L 11 4A 9S 58L 8A 10 9SU 4 9C 9 11U 59N 10U 10SU 56H D11N 56

    oem solutions
    CAT WDS TR53