1T-0810: ROULEMENT
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    1T-0810: ROULEMENT

    Numéro de pièce : 1T-0810
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Roulement à billes Cat® (une rangée)

    Description :
    Les roulements à billes réduisent la friction et assurent une protection entre les pièces en contact. Ils sont spécialement conçus pour les applications à vitesse élevée et faible charge avec une poussée latérale faible à nulle.


    Attributs :
    Caterpillar investit énormément d'argent et de temps dans la recherche et le développement afin de garantir que chaque roulement Cat est conforme aux exigences spécifiques en matière de conception et d'application. La plupart de ces roulements présentent des caractéristiques spéciales qui ne se retrouvent pas sur les roulements standard. Résultat : une réduction du nombre de réparations nécessaires, des temps d'immobilisation et des coûts d'exploitation.


    Applications recommandées :
    Les roulements Cat sont conçus spécifiquement pour leur application de façon à garantir que toutes les pièces de la chaîne cinématique fonctionnent ensemble en tant que système et donc s'usent à la même vitesse.

    Avertissement: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which are known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov
    wheel tractor-scraper
    650B 641B, 657E, 657G, 657B, 651B, 651E, 660B

    wheel-type loader
    992, 992B

    wheel dozer
    824B, 834

    off-highway truck
    776B, 777B

    earthmoving compactor
    826B, 825B