1T-0895: BAGUE
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    1T-0895: BAGUE

    Numéro de pièce : 1T-0895
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Impérial, rectangulaire

    Les joncs d'arrêt Cat sont en acier au carbone trempé

    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Diamètre libre - A (in): 2,50
    • Forme: Rectangulaire
    • Type de jonc d'arrêt: Interne
    • Épaisseur - B (in): 0,125
    compacteurs
    836G, 836H, 836K, 836KLRC

    tombereaux articulés pour exploitations minières
    AD55, AD45B, AD60, AD55B

    chargeuses sur pneus
    988KLRC, 988F, 988G, 988H, 988K

    fraiseuses de chaussée
    PM-465, PM-201, PM-565B

    tracteurs sur pneus
    834G, 834H, 834KLRC, 834K

    tombereaux articulés
    D400EII, D400D, D40D, 740B, 740, D350E, 735B, D350EII, 740EJ, 735OEM, 740BEJ, 740OEM, D400E, 735

    niveleuses
    24M

    tombereaux de chantier
    773D, 773E2LRC, 772GOEM, 773F, 773DLRC, 771D, 773E, 772GLRC, 772G, 772GOEMLRC, 773GOEM, 770GOEMLRC, 772, 773ELRC, 769D, 773GLRC, 770GLRC, 770, 775E, 775GLRC, 775FOEM, 775F, 770G, 775D, 775GOEMLRC, 773FOEM, 770GOEM