1T-0896: BAGUE
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    1T-0896: BAGUE

    Numéro de pièce : 1T-0896
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Impérial, rectangulaire

    Les joncs d'arrêt Cat sont en acier au carbone trempé

    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Diamètre libre - A (in): 14,87
    • Forme: Rectangulaire
    • Type de jonc d'arrêt: Interne
    • Épaisseur - B (in): 0,125
    com
    836G, 836H, 836K

    adt
    740B, D350E II 740, 735 OEM D350E, 735B, D400E II 735, D400E

    wts
    637G, 637E

    wtt
    844K, 844, 834K, 844H, 834G, 834H

    uat
    AD30, AD60, AD55, AD45B, AD55B

    mg
    24H, 24M, 24

    oht
    772, 770G, 773D, 773F, 771D, 772G, 775G LRC 775B, 775G OEM 775F, 775D, 773E, 773G OEM 773G LRC 769D, 770G OEM 770, 769C, 773B, 775E, 772G OEM 771C

    wtl
    990H, 990K, 988K, 990 II 988H, 990, 988G