1T-1232: BAGUE
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    1T-1232: BAGUE

    Numéro de pièce : 1T-1232
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Impérial, rectangulaire

    Les joncs d'arrêt Cat sont en acier au carbone trempé

    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Diamètre libre - A (in): 7,07
    • Forme: Rectangulaire
    • Type de jonc d'arrêt: Interne
    • Épaisseur - B (in): 0,125
    3500
    3512CHD, 3512C, 3512B, SPF743

    transmission
    TH48, TH55, CX48

    chargeuses sur pneus
    992K, 992G, 992KLRC, 993K, 993KLRC

    fossés triangulaires 27 à 32 litres
    C32, C27

    tracteurs sur pneus
    854G, 854KLRC, 854K

    tombereaux de chantier
    785D, 777D, 784C, 777G, 777GOEM, 777GOEMLRC, 773G, 776C, 785C, 776D, 775G, 777FOEM, 773GOEM, 777DLRC, 784B, 777GLRC, 777C, 777F, 785DOEM, 785B, 777DHAA, 775GOEM, 777E2, 785G