1W-8633: Filtre à carburant
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues
    Le moment des opérations d'entretien est arrivé ?
    Nous vous simplifions la tâche.
    Des kits d'entretien sont disponibles par type d'équipement, notamment pour des intervalles de 250, 500 et 1 000 heures.

    1W-8633: Filtre à carburant

    Numéro de pièce : 1W-8633
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....
    Enregistrer dans une liste

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Les filtres à carburant à efficacité standard sont conçus pour protéger les circuits de carburant et les injecteurs fragiles sur les anciennes machines contre les particules plus volumineuses contenues dans le carburant.

    Les contaminants, tels que la saleté et la poussière, peuvent s'introduire dans le carburant suite à un transport dans de mauvaises conditions ou simplement en remplissant le réservoir. Les filtres à carburant Cat® sont uniquement conçus pour protéger les composants de moteur réglés avec précision contre les débris susceptibles de les endommager.

    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Évaluation de l'efficacité: Efficacité standard
    wheel-type loader
    G936 950B 950E 966C 936 936E

    paving compactor
    CB-534

    excavator
    225

    pipelayer
    572G

    track-type tractor
    D4H D7F D4E 4 55 4P D6D 4A 4S 54