1B-3978: CUVETTE
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    1B-3978: CUVETTE

    Numéro de pièce : 1B-3978
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....
    Enregistrer dans une liste

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Roulement à rouleaux coniques Cat® (à cuvette uniquement)

    Description :
    Les roulements à rouleaux coniques réduisent les frictions et assurent une protection entre les pièces correspondantes. Ils sont spécialement conçus pour traiter les charges radiales et les poussées axiales importantes.


    Attributs :
    Caterpillar investit énormément d'argent et de temps dans la recherche et le développement afin de garantir que chaque roulement Cat est conforme aux exigences spécifiques en matière de conception et d'application. La plupart de ces roulements présentent des caractéristiques spéciales qui ne se retrouvent pas sur les roulements standard. Résultat : une réduction du nombre de réparations nécessaires, des temps d'immobilisation et des coûts d'exploitation.


    Applications recommandées :
    Les roulements Cat sont conçus spécifiquement pour leur application de façon à garantir que toutes les pièces de la chaîne cinématique fonctionnent ensemble en tant que système et donc s'usent à la même vitesse.

    Avertissement: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which are known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov

    Vous recherchez une pièce Yellowmark™ ?

    Les pièces Yellowmark™ offrent une solution de réparation intermédiaire alternative, avec des pièces présentant la même forme, les mêmes cotes et remplissant la même fonction que les pièces Cat® d'origine.
    Marque: Yellowmark
    Roulement à rouleaux Classic
    forest products
    SH-56B

    wheel-type loader
    916 924HZ 924F 928G G910 G916 924GZ 924G 920 928HZ 930K 928H 924K 930H 938K 918F 924H 930G 910F 930 910E 930M 926M 938M 910

    wheel-type skidder
    518 120C 528 530B 528B 518C FB518

    track-type skidder
    527 125C 120C D5HTSK II

    integrated toolcarrier
    IT18F IT14F IT28G IT12 IT18B IT18 IT12B IT14B IT24F

    pipelayer
    PL61 589

    track-type loader
    953D 953K 963D

    wheel tractor-scraper
    637D 637G 631E 631G 637K 657 633E 657B 631K 637E 639D 631D 666 666B

    track-type tractor
    D6N 6SU 9C D6H D6R D6R III D8L D6R II 6A 56H 10 5S D6H XR D6H XL 8A 6S 5P D6K2 6 9S D5K2 XL D6T D6H II D5H D6M D3K2 LGP 8 D9R 8U 56 D6N XL 58 D5R XL D6K D4K2 LGP D5R2 59N D9N 10SU D10N D6K LGP 8S D6N LGP 9 59 D5K2 LGP D10R D9L 59L 58L D3K2 XL D6K XL D6K2 XL D5R LGP 9SU 5A D6N OEM 9U 55 5 D6K2 LGP D7F D5 D4K2 XL D5H XL 10U