1S-4168: Lampes électriques miniatures
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    1S-4168: Lampes électriques miniatures

    Numéro de pièce : 1S-4168
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....
    Enregistrer dans une liste

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Ampoule halogène 12 V

    Description :
    Les projecteurs Cat® permettent de travailler de nuit
    comme si vous étiez en plein jour et augmentent la productivité des machines et des utilisateurs.

    Attributs :
    1) Les projecteurs Cat Premium sont conçus pour répondre aux niveaux de vibration élevés des machines de grande et petite taille.
    2) Les projecteurs Cat sont compatibles avec les autres machines de votre parc et peuvent être montés a posteriori sur des machines plus anciennes.

    Application :
    À utiliser dans des conditions extrêmement difficiles.

    Avertissement: Cancer and Reproductive Harm - www.P65Warnings.ca.gov.
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Couleur standard: Clear
    • Diamètre (in): 1.04
    • Longueur (in): 2.11
    • Numéro ANSI: 93
    • Tension (volts): 12
    • Type de lampe: Halogène
    challenger
    65 75 65B

    backhoe loader
    416 436B 416B 428 426B 426 436 446B 446 438 438B 428B

    off-highway truck
    769 769B

    track-type loader
    931 939C 931C II 933 931C 935C II 931B 933C 935C 939 935B

    track-type tractor
    D3 3 3P D3B D3C II D5C III D4B D4G D3C D3C III D3G 3S 5A PAT D4C III 53 D4C II D5G D5C PAT D5C D5C PATLGP 4P D4C