203-5492: Ass. alternateur - Charge
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    203-5492: Ass. alternateur - Charge

    Numéro de pièce : 203-5492
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Alternateur, 12 V, 110 A, à usage intensif

    Description :
    Les alternateurs assurent l'alimentation électrique des équipements et/ou accessoires électriques. Les alternateurs Cat® sont divisés en deux catégories : avec balai et sans balai.

    Attributs :
    • Régulateurs électroniques de tension intégrés.
    • Circuit de refroidissement haute efficacité.
    • Les alternateurs avec balai utilisent des balais monobloc et des ressorts à pression constante, pour une usure régulière des balais.

    Avertissement: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.

    À la recherche de pièces remanufacturées ?

    Les pièces Reman Cat® offrent une qualité et une fiabilité comparables à celles de pièces neuves pour un coût nettement inférieur.
    Marque: Cat
    Alternateur à usage intensif 12 V, 110 A, remanufacturé
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Agréé pour les applications marines: Non, Non
    • Balai/Sans balai: Type de balai, Balai Type
    • Nombre de pôles: 16, 16
    • Puissance nominale (ampères): 110, 110
    • Tension (volts): 12
    • Type de montage: Tiroir, Tiroir (58 mm)
    skid steer loader
    228, 252, 287, 267, 236, 257, 226, 232, 246, 262, 277, 216, 248, 242, 247

    track-type tractor
    D3G, D5G, D4G