204-3334: JOINT TORIQUE
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    204-3334: JOINT TORIQUE

    Numéro de pièce : 204-3334
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Joint torique

    Description :
    Les joints toriques sont utilisés dans les applications d'étanchéité statique et certaines applications dynamiques.

    Attributs :
    Les joints toriques Cat® sont fabriqués à partir de matériaux adaptés aux liquides, températures et pressions des moteurs et machines Cat. Ces matériaux sont résistants à l'usure et au filage, et ils offrent une résistance exceptionnelle à la déformation rémanente des joints. En outre, certains joints toriques Cat sont recouverts de PTFE pour réduire les risques de torsion et de coupure des joints au cours de leur installation.

    Les dimensions de nos joints toriques respectent systématiquement des tolérances serrées pour garantir leur parfaite adaptation dans les rainures, avec la compression de joint nécessaire.

    Avec plus de 2 500 modèles de différentes tailles et différents matériaux, les joints toriques Cat constituent la solution idéale pour répondre aux besoins que vous pourriez avoir pour vos équipements Cat et autres équipements mobiles.

    Les systèmes d'étanchéité Cat protègent les pièces les plus onéreuses contre les fuites et la contamination. Protégez votre investissement avec des joints Cat d'origine.

    Applications :
    Les joints toriques sont utilisés dans de nombreuses applications statiques et dynamiques sur l'ensemble des machines et moteurs Cat.

    Avertissement: Cancer and Reproductive Harm - www.P65Warnings.ca.gov
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Diamètre de la section (mm): 0,1
    • Diamètre intérieur (in): 3,74
    • Matière: Caoutchouc
    • Notas: Les dimensions et la description du matériel sont fournies pour référence uniquement. Les couleurs peuvent varier par rapport à la photo.
    • Revêtement: Aucun
    wheel-type loader
    994K, 990K, 993K, 938K

    wheeled excavator
    M323F M322F, M320F, M318F

    material handler
    MH3024, MH3022, MH3026

    track type tractors
    D10T, D8T

    wheel dozer
    844K

    wheel tractor scrapers
    627K, 621H, 637KLRC, 621HOEM

    wheel dozers
    844KLRC

    wheel tractor-scraper
    621K, 623K LRC 627H, 637K, 627K LRC 621K OEM 621H, 623K, 631K, 623H

    mini hydraulic excavator
    301.5, 301.8, 302CR 301.6, 301.7CR

    track excavators
    301.7CR 302CR 301.5, 301.6-05 301.8

    track-type tractor
    D10T2, D7E LGP D7E, D8T