208-5021: ASS. LAMPE - SIGN.
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    208-5021: ASS. LAMPE - SIGN.

    Numéro de pièce : 208-5021
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Feu de signalisation à LED 24 V, bleu

    Description :
    Les projecteurs Cat® permettent de travailler de nuit
    comme si vous étiez en plein jour et augmentent la productivité des machines et des utilisateurs.

    Attributs :
    1) Les projecteurs Cat Premium sont conçus pour répondre aux niveaux de vibration élevés des machines de grande et petite taille.
    2) Les projecteurs Cat sont compatibles avec les autres machines de votre parc et peuvent être montés a posteriori sur des machines plus anciennes.

    Application :
    À utiliser dans des conditions extrêmement difficiles.

    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Couleur de la lentille: Bleu
    • Description: Diode de témoin d'entretien
    • Hauteur (mm): 0
    • Largeur (mm): 0
    • Tension (volts): 24
    • Type de connecteur: DT spirale
    • Type de lampe: Clignotants à diode
    • Type de montage: Rectangulaire
    com
    836K, 816K, 815K

    wtt
    854K, 834K, 854G, 814K, 844K, 8A4K

    oht
    789C, 773E, 789B, 777G, 775G LRC 793F AC 793D, 785C, 795F XQ 773G LRC 784C, 785G, 793F, 785D, 775G, 773D, 773G OEM 793F XQ 777D, 777E, 785B, 797B, 775G OEM 777F, 797F, 789D, 793F OEM 773G, 793C, 793F CMD 795F AC

    wtl
    992K, 993K, 994F, 990K, 988K, 994K, 988K XE 992G, 994H, 988 XE