209-4588: COLLIER - BOULON EN T
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    209-4588: COLLIER - BOULON EN T

    Numéro de pièce : 209-4588
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Avertissement: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which are known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Diamètre d'utilisation (in): 3 13/16 - 4 3/64
    • Type de collier de flexible: Ressort de boulon en T
    track-type tractor
    D11T, D10N, D10T2, D11R, D10R, D10T

    wheel tractor-scraper
    633D, 657E, 637G, 631G, 637D, 631D, 639D

    engine - generator set
    G3516C, G3516H

    wheel-type loader
    992K, 994D, 992G, 993K, 994K, 994H, 990K, 994, 994F, 990H

    wheel dozer
    844K, 854K, 844H, 854G

    forest products
    541, 522, TK741, 2670C, 2491, 2391, 2290, TK721, 573C, 563C, 2470C, 552, 2590, 553C, TK711, 2390, TK751, 551, 521, TK752, TK732, TK722, 2570C, 532, 511

    wheel-type skidder
    535D, 525D, 555D, 545D

    engine - industrial
    C7.1

    drill
    MD6250, MD6310

    expanded mining products
    6015B

    off-highway truck
    773F, 793D, 775F, 771D, 777F, 785G, 769D