209-6072: ASS. ROUE LIBRE - CHAÎNE
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    209-6072: ASS. ROUE LIBRE - CHAÎNE

    Numéro de pièce : 209-6072
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Roue folle (symétrique)

    Description :

    • Les roues folles guident la chaîne lorsqu'elle entre ou sort des galets inférieurs. Elles soutiennent par intermittence le poids de la machine et permettent de contrôler le relâchement et la tension de la chaîne.

    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Diamètre (mm): 547
    • Diamètre d'arbre (mm): 50,5
    • Diamètre de filetage (in): 20,28
    • Diamètre de filetage (mm): 515
    • Diamètre de la bride (in): 21,54
    • Diamètre de la bride (mm): 547
    • Largeur de train de roulement (mm): 231
    • Taille de vis (in): 7/16
    • Taille de vis (mm): 7/16
    • Type de bride: Bride centrale
    track-type tractor
    D4G, D3G, D5G