20R-0015: VERS. MOTEUR
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    20R-0015: VERS. MOTEUR

    Numéro de pièce : 20R-0015
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Moteur remanufacturé

    Description :

    • Les moteurs sont conçus pour transformer une forme d'énergie en énergie mécanique.

    Attributs :

    • Les moteurs Cat® Reman offrent une productivité et une efficacité optimales à moindre coût par rapport à des moteurs neufs. Des techniques de pointe et des processus de remanufacturation avancés sont utilisés pour remettre à neuf chaque moteur. Les moteurs Cat Reman sont remanufacturés en utilisant uniquement des pièces Cat, neuves pour la plupart. Ils offrent également les avantages suivants : performances et niveaux d'émissions similaires à ceux de moteurs neufs, diminution des coûts de réparation et de révision générale, réduction des immobilisations pour révision générale et réparation, intégration des améliorations majeures au niveau de la conception, test au dynamomètre et protection de garantie.

    Avertissement: Cancer and Reproductive Harm - www.P65Warnings.ca.gov.

    EXAMINER LA POSSIBILITÉ D'UNE MISE À NIVEAU

    Les pièces Cat® d'origine et les pièces Cat® Reman sont conçues et construites conformément aux spécifications propres à Caterpillar, offrant performances et durabilité optimales dans les applications les plus difficiles.
    Marque: Cat
    Moteur complet
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Hauteur (in): 32
    • Hauteur (mm): 812,8
    • Largeur (mm): 914,4
    • Longueur (in): 51
    • Longueur (mm): 1 295,40
    Nous ne disposons actuellement d'aucune information de modèle d'équipement pour cette pièce.