• Accueil
  • 20R-0681: KIT DE RÉVISION MOTEUR
20R-0681: KIT DE RÉVISION MOTEUR
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    20R-0681: KIT DE RÉVISION MOTEUR

    Numéro de pièce : 20R-0681
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Kits de rénovation de moteur Precious Metal™ pour les machines

    Rénovation de base, idéale pour les réparations avant panne. Inclut le kit Bronze plus : 6 ensembles d'unités cylindres Cat Reman préassemblés avec embiellages, pistons, bagues, axes de pied de bielle et chemises, ce qui permet d'économiser entre quatre et six heures de main-d'œuvre lors de la rénovation du moteur.

    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Complément Kits Or: 6 ensembles d'unités cylindres Cat Reman, 0
    • Le kit Bronze contient: Inclut un ensemble manchon, un régulateur de température, un filtre à carburant, un filtre à huile, des flexibles, des joints statiques, des joints toriques, des joints standard, des bouchons, des boulons, des écrous, des rondelles, des roulements, des goujons, des colliers et des entretoises. Inclut également des ressorts, des œillets et des couvercles antipoussière, le cas échéant., Includes sleeve assembly, temperature regulator, fuel filter, oil filter, hose, gaskets, o-rings, seals, plugs, bolts, nuts, washers, bearings, studs, clamps, and spacers. Also includes springs, grommets, and dust caps as needed.
    • Modèle de machine vendu: D8N
    • Modèle de moteur: 3406
    • Préfixe du numéro de série de la machine: 5TJ, 1XJ, 7TK, 9TC
    • Version du moteur: 4W-9497, 9Y-5555