• Accueil
  • 20R-0744: KIT DE RÉVISION MOTEUR
20R-0744: KIT DE RÉVISION MOTEUR
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    20R-0744: KIT DE RÉVISION MOTEUR

    Numéro de pièce : 20R-0744
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Kit de révision générale Precious Metals™ usage intensif

    Révision intermédiaire de base. Inclut le kit Bronze plus : 6 ensembles d'unités cylindres Cat Reman. Les ensembles de cylindres Reman sont avantageux car les tiges, pistons, bagues et chemises sont préassemblés, ce qui permet d'économiser des heures de main-d'œuvre lors de l'assemblage des pièces.

    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Gamme de puissance: 435 - 550 hp, 0, 435 à 550 HP
    • Modèle de moteur: C15 ACERT
    • Numéro de série du moteur: BXS00001 - UP, 0, 0, NXS00001 - UP, MXS00001 - UP, 0