20R-1272: ASS. INJECTEUR DE CARBURANT
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    20R-1272: ASS. INJECTEUR DE CARBURANT

    Numéro de pièce : 20R-1272
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Injecteur remanufacturé

    Description :

    • Les injecteurs fournissent la bonne quantité de carburant au bon moment dans un moteur à combustion interne.

    Attributs :

    • Les pièces Cat® Reman présentent des performances et une fiabilité identiques à celles des pièces neuves, à moindre coût, tout en minimisant l'impact sur l'environnement.

    Avertissement: Cancer and Reproductive Harm - www.P65Warnings.ca.gov.
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Hauteur (in): 3,0
    • Hauteur (mm): 76,2
    • Largeur (mm): 139,7
    • Longueur (in): 14,8
    • Longueur (mm): 375,9
    engine - generator set
    3516B, 3512B