20R-1276: ASS. INJECTEUR DE CARBURANT
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    20R-1276: ASS. INJECTEUR DE CARBURANT

    Numéro de pièce : 20R-1276
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Injecteur remanufacturé

    Description :

    • Les injecteurs fournissent la bonne quantité de carburant au bon moment dans un moteur à combustion interne.

    Attributs :

    • Les pièces Cat® Reman présentent des performances et une fiabilité identiques à celles des pièces neuves, à moindre coût, tout en minimisant l'impact sur l'environnement.

    Avertissement: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Hauteur (in): 3,0
    • Hauteur (mm): 76,2
    • Largeur (mm): 139,7
    • Longueur (in): 14,8
    • Longueur (mm): 375,9
    petroleum products
    3512B, TH48-E80

    engine - industrial
    SPF343