20R-1316: ASS. INJECTEUR DE CARBURANT
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    20R-1316: ASS. INJECTEUR DE CARBURANT

    Numéro de pièce : 20R-1316
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Injecteur remanufacturé

    Description :
    •   Les injecteurs fournissent la bonne quantité de carburant au bon moment dans un moteur à combustion interne.
    Attributs :
    •   Les pièces Cat® Reman présentent des performances et une fiabilité identiques à celles des pièces neuves, à moindre coût, tout en minimisant l'impact sur l'environnement.

    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Hauteur (in): 5,1
    • Hauteur (mm): 129,5
    • Largeur (mm): 121,9
    • Longueur (in): 8,8
    • Longueur (mm): 223,5
    Nous ne disposons actuellement d'aucune information de modèle d'équipement pour cette pièce.