• Accueil
  • 20R-1434: KIT DE RÉVISION MOTEUR
20R-1434: KIT DE RÉVISION MOTEUR
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    20R-1434: KIT DE RÉVISION MOTEUR

    Numéro de pièce : 20R-1434
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Kits de rénovation de moteur Precious Metal™ pour les machines

    Rénovation de base, idéale pour les réparations avant panne. Inclut le kit Bronze plus : 6 ensembles d'unités cylindres Cat Reman préassemblés avec embiellages, pistons, bagues, axes de pied de bielle et chemises, ce qui permet d'économiser entre quatre et six heures de main-d'œuvre lors de la rénovation du moteur.

    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Complément Kits Or: 6 ensembles d'unités cylindres Cat Reman, 0
    • Le kit Bronze contient: Includes temperature regulator, fuel filter, oil filter, hose, thrust plate, spring, gaskets, o-rings, seals, plugs, retainer ring, bolts, nuts, washers, bearings, locks, studs, clamps, spacers, breather assembly. Includes screen assembly as needed., Inclut un régulateur de température, un filtre à carburant, un filtre à huile, un flexible, une plaque de butée, un ressort, des joints statiques, des joints toriques, des joints standard, des bouchons, des segments de retenue, des boulons, des écrous, des rondelles, des roulements, des verrous, des goujons, des colliers, des entretoises, un ensemble reniflard. Inclut un ensemble de crépine, le cas échéant.
    • Modèle de machine vendu: D7G
    • Modèle de moteur: 3306
    • Préfixe du numéro de série de la machine: 3GF, 72W, 3ZD, 4YB, 92V, 65V
    • Version du moteur: 1W-0543, 5R-6935, 5R-7776, 5R-7956