20R-1450: KIT DE RÉVISION MOTEUR
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    20R-1450: KIT DE RÉVISION MOTEUR

    Numéro de pièce : 20R-1450
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Kits de rénovation de moteur Precious Metal™ pour les machines

    Option de rénovation plus complète qui permet d'optimiser la seconde ou troisième vie de votre moteur. Inclut le kit Bronze, 6 ensembles de cylindres Cat Reman, 6 buses d'injecteurs Cat Reman, une culasse complète Cat Reman, une pompe à eau et une pompe à huile. Les ensembles de cylindres Reman préassemblés et la culasse permettent d'économiser encore plus d'heures de main-d'œuvre lors de la rénovation du moteur.

    Avertissement: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Complément Kits Platine: 6 ensembles de cylindres Cat Reman, 6 injecteurs ou buses d'injecteur de carburant Cat Reman et une culasse complète Cat Reman, une pompe à eau et une pompe à huile
    • Le kit Bronze contient: Inclut un régulateur de température, un filtre à carburant, un filtre à huile, un flexible, une plaque de butée, un ressort, des joints statiques, des joints toriques, des joints standard, des bouchons, des segments de retenue, des boulons, des écrous, des rondelles, des roulements, des verrous, des goujons, des colliers, des entretoises, un ensemble reniflard. Inclut un ensemble de crépine, le cas échéant.
    motor grader
    140H NA 140H ES 12H NA 160H, 12H, 14G, 160H NA 140H, 12G, 140G, 143H, 12H ES