• Accueil
  • 20R-1468: KIT DE RÉVISION MOTEUR
20R-1468: KIT DE RÉVISION MOTEUR
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    20R-1468: KIT DE RÉVISION MOTEUR

    Numéro de pièce : 20R-1468
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Kits de rénovation de moteur Precious Metal™ pour les machines

    Option de rénovation plus complète qui permet d'optimiser la seconde ou troisième vie de votre moteur. Inclut le kit Bronze, 6 ensembles de cylindres Cat Reman, 6 buses d'injecteurs Cat Reman, une culasse complète Cat Reman, une pompe à eau et une pompe à huile. Les ensembles de cylindres Reman préassemblés et la culasse permettent d'économiser encore plus d'heures de main-d'œuvre lors de la rénovation du moteur.

    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Complément Kits Platine: 6 ensembles de cylindres Cat Reman, 6 injecteurs ou buses d'injecteur de carburant Cat Reman et une culasse complète Cat Reman, une pompe à eau et une pompe à huile, 0
    • Le kit Bronze contient: Includes temperature regulator, fuel filter, oil filter, hose, thrust plate, spring, gaskets, o-rings, seals, plugs, retainer ring, bolts, nuts, washers, bearings, locks, studs, clamps, spacers, breather assembly. Includes screen assembly as needed., Inclut un régulateur de température, un filtre à carburant, un filtre à huile, un flexible, une plaque de butée, un ressort, des joints statiques, des joints toriques, des joints standard, des bouchons, des segments de retenue, des boulons, des écrous, des rondelles, des roulements, des verrous, des goujons, des colliers, des entretoises, un ensemble reniflard. Inclut un ensemble de crépine, le cas échéant.
    • Modèle de machine vendu: 615C
    • Modèle de moteur: 3306
    • Préfixe du numéro de série de la machine: 2XG, 46Z, 9XG, B6M, 5TF
    • Version du moteur: 7N-1141, 4P-4730, 9Y-2640