20R-1941: ENS. GICLEUR
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    20R-1941: ENS. GICLEUR

    Numéro de pièce : 20R-1941
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Injecteur remanufacturé

    Description :
    •   Les buses d'injecteur sont des composants essentiels du système d'injection et garantissent une combustion parfaite, des émissions précises et des économies de carburant pour optimiser les performances du moteur.
    Attributs :
    •   Les pièces Cat® Reman présentent des performances et une fiabilité identiques à celles des pièces neuves, à moindre coût, tout en minimisant l'impact sur l'environnement.

    Avertissement: Cancer and Reproductive Harm - www.P65Warnings.ca.gov.
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Hauteur (in): 1,5
    • Hauteur (mm): 38,1
    • Largeur (mm): 38,1
    • Longueur (in): 8,7
    • Longueur (mm): 221,0
    Nous ne disposons actuellement d'aucune information de modèle d'équipement pour cette pièce.