20R-2048: ASS. INJECTEUR DE CARBURANT
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    20R-2048: ASS. INJECTEUR DE CARBURANT

    Numéro de pièce : 20R-2048
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Injecteur remanufacturé

    Description :
    •   Les injecteurs fournissent la bonne quantité de carburant au bon moment dans un moteur à combustion interne.
    Attributs :
    •   Les pièces Cat® Reman présentent des performances et une fiabilité identiques à celles des pièces neuves, à moindre coût, tout en minimisant l'impact sur l'environnement.

    Avertissement: Cancer and Reproductive Harm - www.P65Warnings.ca.gov.
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Hauteur (in): 4,8
    • Hauteur (mm): 121,9
    • Largeur (mm): 121,9
    • Longueur (in): 12,3
    • Longueur (mm): 312,4
    Nous ne disposons actuellement d'aucune information de modèle d'équipement pour cette pièce.