20R-2476: ASS. INJECTEUR DE CARBURANT
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    20R-2476: ASS. INJECTEUR DE CARBURANT

    Numéro de pièce : 20R-2476
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Injecteur remanufacturé

    Description :
    •   Les injecteurs fournissent la bonne quantité de carburant au bon moment dans un moteur à combustion interne.
    Attributs :
    •   Les pièces Cat® Reman présentent des performances et une fiabilité identiques à celles des pièces neuves, à moindre coût, tout en minimisant l'impact sur l'environnement.

    Avertissement: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.

    Envisagez une mise à niveau

    = les pièces d'origine Cat® sont fabriquées avec des matériaux d'excellente qualité, réalisées selon les spécifications d'origine et testées de façon rigoureuse afin de garantir une fiabilité, une durabilité et une longévité supérieures.
    Marque: Cat
    Injecteur de carburant
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Hauteur (in): 5,1
    • Hauteur (mm): 129,5
    • Largeur (mm): 121,9
    • Longueur (in): 8,8
    • Longueur (mm): 223,5
    asphalt paver
    BG1055E, AP600F, AP655F, AP-1055E AP-1000E BG1000E

    track-type tractor
    D6K2, D6K2 LGP D6K2 XL

    pipelayer
    PL61

    paving compactor
    CS-64B CS-74B CS-78B CP-56B CS-56B CP-68B CP-74B CS-76B CS-66B CS-68B

    engine - generator set
    C4.4, C4.4XQ100

    wheeled excavator
    M323F

    motor grader
    120M 2

    wheel-type loader
    966F, 972G, 966G, 966D, 962K, 950K, 966F II 966E

    forest products
    573C, 2670C, 2384D, 563C, 579D, 2570C, 559D, 2484D

    engine - industrial
    C4.4, C7.1

    excavator
    329E L 324E L 323F SA 329E, 324E LN M315F, 325F 325F LCR