20R-2478: ASS. INJECTION
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    20R-2478: ASS. INJECTION

    Numéro de pièce : 20R-2478
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Injecteur remanufacturé

    Description :
    •   Les injecteurs fournissent la bonne quantité de carburant au bon moment dans un moteur à combustion interne.
    Attributs :
    •   Les pièces Cat® Reman présentent des performances et une fiabilité identiques à celles des pièces neuves, à moindre coût, tout en minimisant l'impact sur l'environnement.

    Avertissement: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.

    Envisagez une mise à niveau

    = les pièces d'origine Cat® sont fabriquées avec des matériaux d'excellente qualité, réalisées selon les spécifications d'origine et testées de façon rigoureuse afin de garantir une fiabilité, une durabilité et une longévité supérieures.
    Marque: Cat
    Injecteur de carburant
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Hauteur (in): 5,1
    • Hauteur (mm): 129,5
    • Largeur (mm): 121,9
    • Longueur (in): 8,8
    • Longueur (mm): 223,5
    material handler
    MH3024, MH3026, MH3037, MH3022

    asphalt paver
    AP-1000F AP-1055F

    track-type tractor
    D6N XL D6K2 XL D6N LGP D6N OEM D6N, D6K2 LGP

    wheeled excavator
    M320F, M322F, M318F

    wheel-type loader
    950M, 924K, 950M Z 938M, 930M, 926M, 962M, 938K, 950 GC 962M Z 930K

    wheel dozer
    8A4K

    track-type loader
    953K, 963K

    forest products
    2484C, 579C, 558 2670D, 559C, 563D, 548 2384C, 2570D, 573D

    wheel-type skidder
    545D, 555D, 525D, 535D

    engine - industrial
    C7.1, C6.6

    excavator
    320E, 320E L 330F, 323F 320E RR 320E LRR M318F, 330FMHPU 326F, 323F L 558 335F LCR 538 330F LN 326F L

    earthmoving compactor
    815K, 816K