213-1612: 213-1612
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    213-1612: 213-1612

    Numéro de pièce : 213-1612
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Ensemble flexible hydraulique moyenne à haute pression

    Description :
    Achemine les liquides hydrauliques à base d'eau ou de pétrole, les liquides hydrauliques eau-glycol et eau-huile résistants au feu, l'huile chaude, la graisse, les lubrifiants, le pétrole brut et le mazout, l'air et l'eau.


    Attributs :
    Constitué d'un tube intérieur en gomme synthétique résistant à l'huile, de deux couches de renforcement en câble en acier tressé spécial à haute résistance à la traction séparées par une couche de gomme synthétique, et d'un revêtement externe résistant à l'huile et aux intempéries. Ces caractéristiques garantissent une durée de vie élevée et une excellente fiabilité.


    Applications recommandées :
    Applications d'entretien moyenne à haute pression avec flexion répétée, surpressions soudaines et cycliques et contraintes de vibration.

    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Longueur (cm): 1750
    • Pression de fonctionnement max. (psi): 5000
    • Taille (in): -4
    • Taille de l'encoche: -4
    • Type: 294