214-2968: Projecteur halogène
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    214-2968: Projecteur halogène

    Numéro de pièce : 214-2968
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Projecteur halogène à faisceau large de 12 V

    Description :
    Les projecteurs halogènes résistants aux chocs Cat® offrent la quantité de lumière adéquate pour votre chantier à un prix abordable. Ces lampes sont étanches et peuvent résister aux conditions environnementales difficiles sur la plupart des chantiers. Les projecteurs halogènes résistants aux chocs sont conformes aux spécifications de Cat en matière de résistance aux éclaboussures d'eau et aux vibrations. Si vous avez besoin d'une option abordable susceptible de gérer vos longues heures de travail, optez pour les projecteurs halogènes résistants aux chocs Cat.
    Attributs :
    • Faisceau large
    • Montage suspendu
    • 12 V
    • Connecteur DT intégral
    Applications :
    • Applications de machine

    Avertissement: This product can expose you to chemicals including Bisphenol A (BPA), which is known to the State of California to cause birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Motif de la lentille: Faisceau large
    • Tension (volts): 12
    • Type de connecteur: DT intégral
    • Type de lampe: Projecteurs halogènes
    • Type de montage: Suspendus
    vibratory single drum smooth
    CS12GC, CS10GC, CS11GC

    paving compactor
    CD-54B CB8, CS-44B CP-34 CB-54B CB7, CB10, CB-64B CB13, CW12, CB15, CP44B, CW-16 CB1.7, CD-44B CB-44B CS44B, CB-66B CS-34 CB46B, CP-44B CB1.8, CB16, CD8, CCS7, CB-68B CD10

    vibratory double drum asphalt
    CB16, CB7

    wheel-type loader
    910K 908K 908M 918M 906H2 907H 906M 907K 908H 906K 907M 914K 906H 910M 907H2 908H2 914M

    backhoe loaders
    444E, 434E, 422F, 432F2, 420F2IT, 420EIT, 430F2ST, 432E, 420F2ST, 416D, 440, 450-07

    backhoe loader
    415F2 IL 444F, 444F2, 432F, 434F, 420F2 434F2, 415F2 428F, 430F2 416F2 428F2, 422E, 427F2, 428E, 442E, 432F2, 422F2 432E

    track type tractors
    D5K2SLGP

    multi terrain loaders
    277C 257B2