214-4387: ENS. FLEXIBLE
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    214-4387: ENS. FLEXIBLE

    Numéro de pièce : 214-4387
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Description :
    Achemine les liquides hydrauliques et de lubrification haute température à base de pétrole et d'eau à travers un circuit hydraulique.


    Attributs :
    Constitué d'un tube en gomme synthétique spécifique haute température et d'un renforcement simple en acier tressé à haute résistance à la tension. Le revêtement externe est résistant à l'huile, aux intempéries et à l'abrasion. Ces caractéristiques garantissent une durée de vie élevée et une excellente fiabilité.


    Applications recommandées :
    Destiné à être utilisé pour les applications d'entretien moyenne pression, haute température. Approuvé par la garde côtière pour les applications maritimes.

    exc
    329E L 320C, 330F, 326F, 330F LN 324E LN 330F L 329E LN 326F LN 324E L 326F L 330F OEM 329F L 326FLN, 329ELN, 326FL, 330FLN, 330FL

    track excavators
    329E L 320C, 330F, 326F, 330F LN 324E LN 330F L 329E LN 326F LN 324E L 326F L 330F OEM 329F L 326FLN, 329ELN, 326FL, 330FLN, 330FL