214-6066: SEGMENT - PISTON
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    214-6066: SEGMENT - PISTON

    Numéro de pièce : 214-6066
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Segment de piston

    Description :

    • Les segments sont des composants importants des pistons, lesquels sont raccordés aux vilebrequins au moyen d'embiellages.

    Attributs :

    • Les pièces Cat® sont fabriquées selon des spécifications précises et construites pour assurer une longue durée de vie, garantir fiabilité et productivité, générer moins d'impacts environnementaux et pour être réutilisées.

    Avertissement: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Hauteur (in): 0,85
    • Hauteur (mm): 21,59
    • Largeur (mm): 254
    • Longueur (in): 10
    • Longueur (mm): 254
    track-type tractor
    D11N, D11R

    engine - generator set
    3516B, 3516, 3508B, 3512, 3512B, PM3512 3508, PP3516 PM3508 PM3516, 3508C

    wheel-type loader
    994D, 992G, 994

    wheel dozer
    854G

    petroleum products
    TH48-E80 3512B, 3508B

    engine - industrial
    3512, 3508, 3516, 3508B, 3512B, SPF343 SPS343 SPT343 3516B

    excavator
    5130B

    off-highway truck
    776C, 777D, 793C, 793B, 785C, 789B, 785B, 776D, 777C, 777, 793D, 789C, 777B, 785, 784C