214-6606: Douilles impériales à l'unité, entraînement 1/4 à 1 1/2 in
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    214-6606: Douilles impériales à l'unité, entraînement 1/4 à 1 1/2 in

    Numéro de pièce : 214-6606
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Avertissement: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Couleur standard: Black
    • Désignation des matériaux: Steel
    • Finition: Black Oxide
    • Longueur (in): 3,5
    • Longueur hors tout (in): 3.25
    • Taille (in): 1 7/16
    Nous ne disposons actuellement d'aucune information de modèle d'équipement pour cette pièce.