214-6611: Douilles impériales à l'unité, entraînement 1/4 à 1 1/2 in
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    214-6611: Douilles impériales à l'unité, entraînement 1/4 à 1 1/2 in

    Numéro de pièce : 214-6611
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Avertissement: Cancer and Reproductive Harm - www.P65Warnings.ca.gov.
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Longueur (in): 3,5
    • Longueur (mm): 88,9
    • Taille (in): 1 3/4
    • Taille (mm): 44,45
    Nous ne disposons actuellement d'aucune information de modèle d'équipement pour cette pièce.