214-6635: Douille (entraînement 3/8 in)
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    214-6635: Douille (entraînement 3/8 in)

    Numéro de pièce : 214-6635
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Avertissement: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Désignation des matériaux: Steel
    • Finition: Chrome
    • Longueur (in): 2,1
    • Longueur (mm): 54,0
    • Longueur hors tout (in): 2.12
    • Longueur hors tout (mm): 54
    • Taille (mm): 10,0
    Nous ne disposons actuellement d'aucune information de modèle d'équipement pour cette pièce.