214-7217: Clé
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    214-7217: Clé

    Numéro de pièce : 214-7217
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....
    Enregistrer dans une liste

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Clé mixte métrique Cat® (26 mm)

    Description :
    La clé mixte métrique Cat est conçue pour l'entretien courant et le réglage des attaches.

    Attributs :
    • Clé mixte de 26 mm
    • Extrémité ouverte en arc continu et couronne de 12 points
    • Long manche pour une portée supérieure et un meilleur couple
    • Angle de 15° sur l'extrémité ouverte et la couronne

    Avertissement: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Désignation des matériaux: Acier
    • Finition: Chrome
    • Longueur (in): 14,3
    • Longueur hors tout (in): 14,33
    Nous ne disposons actuellement d'aucune information de modèle d'équipement pour cette pièce.