214-7322: Clé réglable
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    214-7322: Clé réglable

    Numéro de pièce : 214-7322
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Avertissement: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Couleur standard: Black
    • Désignation des matériaux: Steel
    • Finition: Oxyde noir
    • Longueur (in): 8,0
    • Longueur (mm): 203,2
    • Longueur hors tout (in): 8
    • Longueur hors tout (mm): 203.2
    • Ouverture des mâchoire (mm): 23.8
    • Ouverture des mâchoires (in): 15/16
    • Plage d'ouverture des mâchoires (in): 0,94
    • Plage d'ouverture des mâchoires (mm): 24,0
    • Taille (in): 8
    wheel-type loader
    966H, 924H