214-7329: Clé ouverte
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    214-7329: Clé ouverte

    Numéro de pièce : 214-7329
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Avertissement: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Désignation des matériaux: Steel
    • Finition: Black Oxide
    • Longueur hors tout (in): 15.15
    • Longueur hors tout (mm): 385
    • Taille (mm): 41
    excavator
    349E, 320, 336F L XE 390F 336E H 326F L 316E L 324E, 323, 336E L 390F L 320E RR 320 GC 336E LH 324E L 336F, 320E L