214-7349: Clé dynamométrique à cliquet
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    214-7349: Clé dynamométrique à cliquet

    Numéro de pièce : 214-7349
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Avertissement: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Désignation des matériaux: Steel
    • Entraînement (in): 1/2
    • Incréments (ft-lb): 1,0
    • Longueur (in): 18,5
    • Longueur hors tout (in): 18.5
    • Notas: Boîtier inclus
    • Plage de couple (ft-lb): 20 to 150
    • Plage de couple max. (ft-lb): 150,2
    • Plage de couple min. (ft-lb): 20,0
    • Précision: ±6 %
    • Type de tête: Cliquet fixe
    • Version: B
    Nous ne disposons actuellement d'aucune information de modèle d'équipement pour cette pièce.