214-8917: ENS. FLEXIBLE
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    214-8917: ENS. FLEXIBLE

    Numéro de pièce : 214-8917
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Ensemble flexible hydraulique moyenne pression

    Description :
    Achemine les liquides hydrauliques et de lubrification haute température à base de pétrole et d'eau à travers un circuit hydraulique.


    Attributs :
    Constitué d'un tube en gomme synthétique spécifique haute température et d'un renforcement simple en acier tressé à haute résistance à la tension. Le revêtement externe est résistant à l'huile, aux intempéries et à l'abrasion. Ces caractéristiques garantissent une durée de vie élevée et une excellente fiabilité.


    Applications recommandées :
    Destiné à être utilisé pour les applications d'entretien moyenne pression, haute température. Approuvé par la garde côtière pour les applications maritimes.

    asphalt paver
    BG-2455D, AP-1000D, AP-1055D, BG-260D, AP-755

    wheel-type loader
    924HZ, 924H, 966D, 966E, 924G, 924GZ, 930G, 930H, 928H, 928HZ, 966F II 966F

    earthmoving compactor
    815B