216-0273: JOINT À LÈVRE
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    216-0273: JOINT À LÈVRE

    Numéro de pièce : 216-0273
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Avertissement: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which are known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Diamètre d'alésage (mm): 127
    • Diamètre d'arbre (mm): 102
    • Primary Sealing Material: Rubber
    oem solutions
    TA19-M2WD TA22-M4WD TA19-M4WD TA22

    track-type tractor
    D6R II D6R III D8R D6T, D9R, D6T LGP D6T XW D6R, D8T, D6T XW PAT D7R II D6T XL D8R II D6T LGPPAT D9T, D6R LGP D10T2, D7R XR D6H, D6R XL D6H XL D10T, D10R, D6T XL PAT D6H XR D7R LGP D7R, D6R STD D8N

    wheel tractor-scraper
    637G, 627H, 637E, 627E, 627K LRC 627K, 627F, 637K, 627G

    pipelayer
    587R, 589, PL72, PL87, 583R, 572R II PL83, 587T, 583T

    underground articulated truck
    AD55B, AD45B, AD45, AD55, AD30, AD60, AE40 II

    motor grader
    24

    wheel-type loader
    993K, 992K, 980C, 980G II 980G, 980F, 990K, 988B, 992G, 990H, 988G, 990 II 988F II 988H, 990, 988F

    wheel dozer
    844K, 854K, 844, 834B, 834G, 854G, 844H, 834H, 824G II 824G

    earthmoving compactor
    836, 836H, 826G, 825G II 826G II 836G, 825G, 826C