216-0349: Courroie trapézoïdale non dentée
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    216-0349: Courroie trapézoïdale non dentée

    Numéro de pièce : 216-0349
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....
    Enregistrer dans une liste

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Largeur : 12,7 mm (0,50 in)

    Leader mondial depuis plus de 85 ans, Caterpillar propose une technologie de courroie extrêmement compétitive, ainsi que des options adaptées aux produits Cat pour tous les secteurs d'activité que nous supportons.

    Avertissement: This product can expose you to chemicals including 1,3-Butadiene, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Largeur de la courroie (in): 0,50
    • Longueur de la courroie (in): 64,02
    • Type de courroie: Courroies trapézoïdales - Non dentées
    track-type loader
    973C

    track-type tractor
    D6T D6R II D6R LGP D6R III D6R STD D6R D6R XL