217-6885: COLLIER - BOULON EN T
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    217-6885: COLLIER - BOULON EN T

    Numéro de pièce : 217-6885
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Avertissement: Cancer and Reproductive Harm - www.P65Warnings.ca.gov
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Diamètre d'utilisation (in): 2 3/8 - 2 3/4
    • Type de collier de flexible: Ressort de boulon en T
    load, haul, dump
    R1300G II

    motor grader
    160M, 140M, 120M, 14M

    wheel dozer
    834H

    wheel-type loader
    966E, 966F, 966F II 950L, 988H, 962M, 962 966D, 950M, 962L

    forest products
    579D, 1090, 2384D, 521B, 2384C, 2484D, 522B, 552 2 1290T, 1390, 559C, 559D, 579C, 541, 1190, 552, TK752, 2590, 1190T, 2484C, TK741, TK751, 551, 541 2

    earthmoving compactor
    836H, 815B

    off-highway truck
    785G, 793D