219-0314: COLLIER - BOULON EN T
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    219-0314: COLLIER - BOULON EN T

    Numéro de pièce : 219-0314
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Diamètre d'utilisation (in): 5 1/8 - 5 7/16
    • Type de collier de flexible: Ressort de boulon en T
    exc
    345C, 330D L 330D LN 345C MH

    com
    836K, 815B

    3500
    3516E

    petr
    TH48-E70 CX35-P800

    ieng
    C32, C27

    wtt
    844H, 834K, 844

    mg
    14L 140K, 160M, 140M, 160K, 12K, 120K, 140K 2 120K 2 12M

    it
    IT62H

    oht
    797F

    wheel loaders
    988KXE, 988K, 986K

    wheel dozers
    844

    wtl
    966D, 962H, 990H, 950H, 988 XE 990, 966E, 966F II 990 II 988K XE 966F