219-6486: ASS. PHARE - PLANCHER
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    219-6486: ASS. PHARE - PLANCHER

    Numéro de pièce : 219-6486
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Projecteur halogène à faisceau longue portée de 24 V

    Description :
    Les projecteurs Cat® permettent de travailler de nuit
    comme si vous étiez en plein jour et augmentent la productivité des machines et des utilisateurs.

    Attributs :
    1) Les projecteurs Cat Premium sont conçus pour répondre aux niveaux de vibration élevés des machines de grande et petite taille.
    2) Les projecteurs Cat sont compatibles avec les autres machines de votre parc et peuvent être montés a posteriori sur des machines plus anciennes.

    Application :
    À utiliser dans des conditions extrêmement difficiles.

    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Motif de la lentille: Faisceau longue portée
    • Tension (volts): 24
    • Type de connecteur: DT intégral
    • Type de lampe: Projecteurs halogènes
    • Type de montage: Verticale
    ttt
    D7E LGP D7E, D6T XL D6T LGP D6T XW D9T, D6T

    wts
    621H, 623K LRC 621K OEM 627K, 627H, 621K, 623H, 623K, 627K LRC

    mg
    14M, 12M, 120M, 140M, 160M, 16M

    oht
    775G LRC 772G, 777E, 773F, 773G, 777G, 777F, 775G OEM 772G OEM 770G, 770G OEM 772, 773G OEM 775G, 770, 775F, 773G LRC

    ttl
    953C