220-0189: DISQUE - FRICTION
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    220-0189: DISQUE - FRICTION

    Numéro de pièce : 220-0189
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....
    Enregistrer dans une liste

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Disque de friction longue durée

    Description :
    Un disque de friction papier se caractérise par une résistance modérée à la chaleur et à l'usure, ainsi que par une absorption d'énergie modérée.


    Attributs :
    Les matériaux de friction Cat® sont conçus pour optimiser le fonctionnement des composants dans lesquels ils sont utilisés. Les matériaux de friction longue durée sont conçus pour s'adapter au cycle de révision générale du système de frein.


    Applications recommandées :
    Toutes les applications.

    Avertissement: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.
    wheel-type loader
    966H 972G 966G II 966K XE 972H 972G II 966G 966K 972K 962H

    integrated toolcarrier
    IT38G II