220-0738: JOINT EN VRAC CM
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    220-0738: JOINT EN VRAC CM

    Numéro de pièce : 220-0738
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....
    Enregistrer dans une liste

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Joint-raccord

    Description :
    Les joints-raccords sont généralement utilisés pour étanchéifier les fermetures, et peuvent également être utilisés pour l'insonorisation, l'isolation contre les vibrations, le rembourrage ou l'isolation thermique.

    Ils peuvent nécessiter une installation à l'aide d'adhésif, être clipsés, insérés dans une rainure ou installés à l'aide d'un outil dédié. La plupart sont vendus par unité de longueur.

    Attributs :
    Les joints-raccords Cat® sont fabriqués dans des matériaux adaptés aux exigences spécifiques de l'application en matière de température, de résistance chimique et d'exposition aux rayons UV. Les dimensions, la géométrie et la méthode de fixation des joints sont conçues conjointement avec les structures extérieures pour offrir des performances d'étanchéité durables.

    Protégez votre investissement avec des joints Cat d'origine.

    Applications :
    Les joints-raccords sont généralement utilisés pour étanchéifier les fermetures, notamment celles des vitres, des capots et de la cabine.

    Avertissement: This product can expose you to chemicals including Acrylamide, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Désignation des matériaux: Le caoutchouc expansé EPDM (cellule fermée) est utilisé pour les tampons et les joints statiques exigeant une résistance supérieure aux conditions climatiques et une résistance moyenne à l'huile.
    • Hauteur hors tout (in): 2,5
    • Matière: EPDM - Caoutchouc expansé
    • Type de conception: Profil en D simple
    wheel-type loader
    938K 924K 930K 930M 938M 926M

    backhoe loader
    442E 444E 416E 427F2 422E 420E 426 F2 432E 415F2 416F 420F2 450E 430F 428E 428F2 432F 420F 434F2 430E 430F2 444F2 440 434F 434E 414E 428F 416F2 450 432F2 444F 450F 422F 422F2 415F2 IL

    mini hydraulic excavator
    301.8 301.7CR 301.6 302CR 301.5