220-1196: POULIE
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    220-1196: POULIE

    Numéro de pièce : 220-1196
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Poulie de vilebrequin

    Description :

    • Via le système de poulies, les poulies de vilebrequin transmettent la puissance mécanique et le couple à des accessoires supplémentaires.

    Attributs :

    • Les pièces Cat® sont fabriquées selon des spécifications précises et construites pour assurer une longue durée de vie, garantir fiabilité et productivité et générer moins d'impacts environnementaux.

    Avertissement: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Diamètre extérieur (in): 8.1
    • Désignation des matériaux: Iron
    • Hauteur (in): 4.3
    engine - truck
    C9