220-2129: ENS. LIAISON - CHAÎNE
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    220-2129: ENS. LIAISON - CHAÎNE

    Numéro de pièce : 220-2129
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....
    Enregistrer dans une liste

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Ensemble maillon à palier lisse (à bagues de retenue (PPR))

    Description :

    • Les ensembles maillon, actionnés par le barbotin et le réducteur, offrent un soutien pour le poids de la machine, un rail pour permettre à la machine de rouler et un emplacement pour la fixation des patins.


    Attributs :

    • La conception des chaînes à palier lisse élimine le grippage entre les goupilles et les bagues, ce qui permet d'augmenter de façon significative la durée de vie des chaînes et de faire passer le cycle de remplacement des joints de 4 000 à 6 000 heures. L'étanchéification de la chaîne post-remplacement permet d'améliorer l'étanchéité après le remplacement des bagues.
    • Dans les chaînes à bagues de retenue (PPR), un segment de retenue est inséré dans la rainure entre la tige et le maillon. Cela évite la génération de jeu en bout et assure la rétention de l'huile dans les applications à impact élevé.

    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Inclinaison de chaîne (in): 12,5
    • Nombre de sections de chaîne: 41
    • Taille de vis (in): 1 3/8
    Nous ne disposons actuellement d'aucune information de modèle d'équipement pour cette pièce.